deutsch
 
fr
 
it
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Kontakt  |  Partners
Suche

         

Micropulse Wegaufnehmer BTL/BIW
Der Hauptkatalog
PDF:
Ausgabe: Mrz 2010
Dokumenten-Nr.: 821769
Größe: 16,84 MB
Neuheiten:

Micropulse Profil PF S. 48 
 – flache Bauform bis 4500 mm für freie
    und geführte Positionsgeber, Abstand
    System–Positionsgeber bis zu 15 mm

Micropulse Profil AT VARAN S. 64 
 – Kostengünstiges, echtzeitfähiges Ether-
    netsystem

Micropulse Stab ProCompact S. 108
 – Edelstahl, IP 69/K zum Einsatz im
    Außenbereich

Micropulse Stab CAN Compact S. 116
 – kurzer Edelstahlsensor mit integrierter CANopen Kommunikation

Micropulse Stab Levelprobe SF , FDA , 3A S. 142
 – zur kontinuierlichen Füllstandskontrolle im Lebensmittelbereich

Micropulse Multimodul BNI-PBS S. 160
 – 60 unterschiedliche Positionen auf 4x4 m Messweg an Profibus

Kapitel Beschreibung

1

Grundlagen und Definitionen

2

Baureihe Profil

3

Baureihe Stab

4

Baureihe Stab Compact und Stab AR

5

Baureihe Stab EX und Baureihe Stab T

6

Baureihe Stab SF

7

Zubehör

8

Neue Bestellcodes und Typenbezeichnungen





Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0