fr
Accueil  |  Actualités  |  Produits  |  Recherche  |  Téléchargements  |  Entreprise  |  Contact
Recherche

         

Solutions


Balluff propose des solutions innovantes pour un large spectre d'applications dans l'automatisation industrielle et des processus. Veuillez entrer votre clé de recherche ou choisissez-en une parmi les domaines déjà prédéfinis.
Entrer la clé de recherche
Pour les domaines du remplissage et de l'emballage, les capteurs se doivent d'être au niveau. Les capteurs Balluff offrent un contrôle absolu et un support de vos processus dans ces cas particuliers.
À l'heure actuelle, l'énergie est essentiellement produite à partir de ressources classiques limitées, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz. Toutefois, les énergies renouvelables gagnent du terrain. Balluff proposent dès aujourd'hui des solutions de capteurs pour les deux domaines.
Les utilisateurs de composants d'automation dans l'assemblage et la manutention mais aussi dans la Robotique ont les plus grandes exigences sur la qualité et la flexibilité. Aussi spécifique que la tâche d'assemblage puisse être, Balluff peut offrir la bonne solution.
Les solutions Balluff optimisent quasiment tout processus de production dans l'industrie automobile. Qu'il s'agisse du domaine de la fonderie, des fabriques de pressage, du montage final, de la construction de carrosseries, de la fabrication de moteurs ou de l'assurance qualité – Balluff est toujours le bon partenaire.
Les capteurs et capteurs de déplacement Balluff sont non seulement robustes et fiables, il sont également extrêmement précis. Avec cette combinaison, Balluff satisfait aux exigences de toute l'industrie du bois et permet des processus efficaces grâce à une technologie innovante.


Balluff SAS, Z.I. Nord Torcy, Bât 3 – rue des Tanneurs – BP48, F – 77201 Marne la Vallée Cedex 1
Tél. +33 (0) 1 64 11 19 90