deutsch
 
fr
 
it
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Kontakt  |  Partners
Suche

         

Industrial RFID

Zur Bewältigung der Informationsflut in modernen Fertigungsbetrieben: die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Vorteile:
– flexible, berührungslose Daten-Kommunikation
– schnell und robust
– leistungsstark und kostengünstig
Beste Qualität für effiziente Automation.

BIS C

Leistungsstark + flexibel
LF / 70 KHz
511 Byte bis 8 kByte

BIS L

Kostengünstig
LF / 125 KHz
40 bit lesen 192 Byte schreiben/lesen

BIS M

Schnell + kostengünstig
HF / 13,56 MHz
752 bis 2000 Bytes

BIS S

Schnell + robust
560 KHz / 3,65 MHz
8 bis 32 kByte

Industrial RFID - INTERBUS

Zur Bewältigung der Informationsflut in modernen Fertigungsbetrieben: die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Vorteile:
– flexible, berührungslose Daten-Kommunikation
– schnell und robust
– leistungsstark und kostengünstig

Auswerteeinheiten

Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit integriertem Schreib-/Lesekopf. 1 weiterer Schreib-/Lesekopf BIS C-3xx ist über die Klemmleiste anschließbar. Anschluß über InterBus, Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit integriertem Schreib-/Lesekopf. 1 weiterer Schreib-/Lesekopf BIS C-3xx ist über die Klemmleiste anschließbar. Anschluß über INTERBUS (mit speicheroptimierter Datenträgerbearbeitung), Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 1 externen Schreib-/Lesekopf BIS C-350-00,3. Anschluß über InterBus, Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 1 externen Schreib-/Lesekopf BIS C-350-00,3. Anschluß über INTERBUS (mit speicheroptimierter Datenträgerbearbeitung), Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über InterBus, Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS (mit speicheroptimierter Datenträgerbearbeitung), Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von Schreib-/Lesekopf BIS C-355/05-S92 Anschluß über InterBus, Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von Schreib-/Lesekopf BIS C-355/05-S92 Anschluß über INTERBUS (mit speicheroptimierter Datenträgerbearbeitung), Auswerteeinheit mit Metallgehäuse mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über InterBus Fernbusteilnehmer oder Installationsbus, Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Fernbusteilnehmer, Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Fernbusteilnehmer (mit speicheroptimierter Datenträgerbearbeitung), Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Fernbusteilnehmer mit 2 M Baud, Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Fernbusteilnehmer mit 2 M Baud., Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Fernbusteilnehmer., Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Installationsbus, Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Installationsbus (mit speicheroptimierter Datenträgerbearbeitung), Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Installationsbus mit 2 M Baud, Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Installationsbus mit 2 M Baud., Auswerteeinheit mit Metallgehäuse für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Leseköpfen. Anschluß über INTERBUS Installationsbus., INTERBUS fähige Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Anschlußstecker für 2 Schreib-/Leseköpfe BIS L-3xx., INTERBUS fähige Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Leseköpfe mit Anschlußstecker für 2 Schreib-/Leseköpfe BIS M-3xx., INTERBUS fähige Auswerteeinheit mit Anschlußstecker für 2 Schreib-/Leseköpfe BIS C-3xx., INTERBUS fähige Auswerteeinheit mit integriertem Schreib-/Lesekopf., INTERBUS fähige Auswerteeinheit mit Steckadapter zum Anschluß von 1 externen Schreib-/Lesekopf Typ BIS C-350

 
 
     


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0