es
Inicio  |  Novedades  |  Productos  |  Búsqueda  |  Descargas  |  Acerca de nosotros  |  Contacto
Búsqueda

         

Sensores de distancia optoelectrónicos

Ayudan en tareas de posicionamiento, controles de flujo de material y exploraciones
de nivel de llenado
en las aplicaciones más diversas, también en grandes distancias

Ventaja: Prácticamente independientes del material, del color y del grado de reflexión del objeto

Aplicaciones:
– Medición de tamaños/cantidades de llenado o reconocimiento de contornos en la técnica
   de embalaje
– Medición de espesores en el mecanizado de madera
– Vigilancia de diámetros de rodillos o alturas de pila (por ejemplo en máquinas impresoras)
... detección exacta a grandes distancias

Señal de salida

0…10 V DC
 
1…10 V DC
 
4…20 mA
 

BOD 6K

Margen de trabajo hasta 80 mm

BOD 18KF

Margen de trabajo hasta 100 mm

BOD 21M

Margen de trabajo hasta 500 mm

BOD 26K

Margen de trabajo hasta 300 mm

BOD 63M

Margen de trabajo hasta 6000 mm

BOD 66M

Margen de trabajo hasta 2000 mm



Balluff S.L., Ctra. de St. Cugat a Rubi, Km 1, 40-50, Edificio Forum SCV, 5-4, Cp 08190, Sant Cugat del Vallés
Tel. +34 (0) 93 544 1313