日本語
Home  |  新着情報  |  製品一覧  |  検索  |  ダウンロード  |  会社概要  |  お問い合わせ先
検索


その他のリソース
3D-CAD Drawings
Catalogues

         

静電容量形近接センサ

非電導性の液体、
– 粒状体、粉末など、事実上あらゆる物体を 
– 直接または容器の壁越しに検出

特長:
非接触、耐摩耗、非相互干渉、非跳動出力信号

34×16×8mm

ケーブル, ケーブル(コネクタ付き), コネクタ

M18~Ø22mm

ケーブル, ケーブル(コネクタ付き), コネクタ, ねじ込み端子

M30およびØ34mm

ケーブル, ケーブル(コネクタ付き), コネクタ

Ø6.5~M12

ケーブル, ケーブル(コネクタ付き), コネクタ

Ø50mm

ケーブル, コネクタ

ミニセンサ

ケーブル(コネクタ付き)

接着剤センサ

ケーブル(コネクタ付き)



Balluff GmbH、D-73765 Neuhausen、Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0