Conceptos básicos de Balluff

Demostraciones básicas de los productos de Balluff

Conectores M12

Elige el conector adecuado para cada dispositivo

Más

Certificaciones de áreas peligrosas

Introducción a los requerimientos para equipo eléctrico en atmósferas explosivas.

Más

Fuentes de luz: comparación de distintas fuentes de luz

¿Cuál es la diferencia entre las fuentes de luz roja visible, roja puntiforme, infrarroja y láser?

Más

Medición de inclinación basada en MEMS vs. basada en fluido

Comparación de dos principios de medición de inclinación distintos

Más

Nivel de detección - discreta vs. continua

Comparación de métodos y tecnologías de detección de nivel y de detección de medida

Más

Fundamentos de la tecnología magnetoestrictiva

Resumen básico de la tecnología magnetoestrictiva aplicada a sensores de medición lineal

Más

Encoders magnéticos absolutos vs. incrementales

¿Cuál es la diferencia entre los codificadores magnéticos absolutos e incrementales?

Más

Acoplamiento inductivo para alimentación e intercambio de datos sin contacto

Fundamentos de acoplamiento inductivo para automatización industrial

Más

Escoger entre PVC, PUR y TPE

¿PVC, PUR o TPE? ¿Cuál es el mejor forro del cable para su aplicación?

Más

Etiquetas RFID activas vs. pasivas

¿Cuál es la diferencia entre las etiquetas RFID activas y pasivas?

Más

Escoger entre modos de detección con supresión de entorno y difusa

¿Cuál es la diferencia entre detección fotoeléctrica con supresión de entorno y difusa?

Más

Selección de PNP vs. NPN y de NO vs. NC

Cableado eléctrico básico en aplicaciones típicas con sensores de automatización

Más

Switches reed de campo magnético vs sensores magneto-resistivos (GMR)

Comparativa en tecnologías de sensado de campo magnético.

Más

Señales analógicas – Corriente vs. voltaje

Comparación de señales analógicas utilizadas comúnmente para medición de posición y procesos

Más

Sensores inductivos de proximidad estándar vs. sensores inductivos de proximidad con factor 1

Comparación de detección de un objetivo no ferroso con sensores inductivos

Más

Resolución, exactitud, repetibilidad y precisión: terminología de medición lineal explicada

Muchas especificaciones de los sistemas de medición lineal parecen ser similares.

Más

Detección de posición de cilindro continua o al final del recorrido

¿Cuáles son los dos métodos más populares para detectar la posición de un cilindro hidráulico?

Más

Amplificador remoto vs. sensores de barrera autocontenidos

¿Cuál es la diferencia entre los sensores amplificados remotamente y los sensores de barrera autocontenidos?

Más

Seleccionar sensores de campo magnético vs. sensores inductivos de proximidad para sujetadores robóticos

¿Cuál es la diferencia entre la detección de campo magnético y la inductiva para sujetadores robóticos?

Más

Señales analógicas vs. IO-Link para medición

Cuándo usar E/S analógica tradicional contra analógica con IO-Link contra un sensor IO-Link.

Más

¿Qué es IO-Link?

Los fundamentos de IO-Link: funcionamiento, componentes y tecnología

Más

Los fundamentos de un sistema RFID pasivo

Vea cómo se usa la RFID para identificar con exactitud un objeto en el cual está colocada una etiqueta.

Más

Sensores inductivos de proximidad

El sensor de automatización más popular

Más

¿Necesitas asistencia técnica?

Contacta a nuestro equipo de Soporte Técnico
(442) 212 48 82 ext. 125

Para consultas generales y solicitud de información utilice nuestro formato de contacto