Allt-i-ett-RFID-läsare BIS M-4008 för Profinet

Kan anslutas direkt – spara tid, plats och pengar

Allt-i-ett-RFID-läsare produktHF-läsare BIS M-4008 – kommunicera direkt med styrningen

13,56-MHz-läsarna används för beröringsfri identifikation av datamedier på arbetsstycken och deras hållare i produktionsprocessen. Anslutning av allt-i-ett-RFID-läsarna till styrningen sker direkt via Profinet-gränssnitt. Ingen extra utvärderingsenhet behövs.

Enkel systemutökning

Tack vare den inbyggda 2-Port-Ethernet-switchen kan både RT (Real Time) och IRT (Isochronous Real Time) användas i linje- och ringtopologier. Och systemet kan utökas utan besvär. Inga extra externa switchar behövs. För korrekt parameterinställning av respektive typ finns enhetsdata som GSDML-fil.

Kostnadseffektiv anslutning

Till den enkla anslutningen bidrar att kostnadseffektiva 4-poliga M12-standardkablar kan användas både för strömförsörjning och Profinet.

Snabb: läser upp till 10 000 bytes i sekunden

BIS M-4008 är kompatibla med datamedier enligt RFID-standarden ISO 15693. Läsarna är även rätt val när man vill överföra mycket data på kortaste tid: i kombination med Balluffs högkapacitetstaggar High-Speed-/High-Memory läser BIS M-4008-läsarna flera tusen bytes i sekunden.

Datamedier direkt på arbetsstycket ökar flexibiliteten i produktionen. Alla parametrar och tillverkningssteg kan sparas och avlastar den centrala styrningen. Datamedierna finns i många olika minnesstorlekar upp till max. 128 kByte.

Montering direkt på metall

Det robusta kompakta höljet i kapslingsklass IP67 är perfekt för montering på plats i tuffa industrimiljöer. Det kan monteras direkt på metall utan frizoner eftersom det består av pressgjuten zink. Ett medföljande jordningsband säkerställer perfekt elektromagnetisk kompatibilitet.

Viktigaste egenskaperna

  • robust hölje av pressgjuten zink för montering direkt på metall
  • minskat behov av kabeldragning tack vara direkt Profinet-anslutning
  • lysdiodsindikeringar som syns från alla håll för diagnos på plats
  • integrerad webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
  • variabelt fastsättningskoncept för flexibel montering
  • rätt datamedium för respektive applikation: kompatibel med taggar enligt RFID-standarden ISO 15693 och Balluff High Speed
  • använder 4-polig M12-standardkabel för strömförsörjning och Profinet-anslutning
  • enkel S7-programmering genom färdiga funktionsmoduler

Användning

  • Styrning av materialflödet i produktionsanläggningar
  • Transportsystem inom maskinteknik
  • Monteringsband
  • Intralogistik

Allt-i-ett-RFID-läsare applikation

Tack vare det flexibla fastsättningskonceptet kan läsaren monteras på rullbanan på olika sätt.

Hjälp?

Vill du ha teknisk rådgivning? Kontakta oss här

För alla andra frågor, använd vårt formulär