SmartLight – LED signalizačný maják s IO-Link

Viac než len zobrazovanie prevádzkových stavov

Široké farebné spektrum pre všetky bežné fyzikálne veličiny

Prvý LED signalizačný stojan s rozhraním IO-Link signalizuje svojim farebným spektrom prevádzkové stavy. Podľa želania a požiadaviek si môže obsluha zariadenia nechať presne zobrazovať rozhodujúce až kritické stavy zariadenia. A na farebnej stupnici sa dajú odčítať tendencie, priebehy a trendy fyzikálnych veličín.
Napríklad možno na jednotke SmartLight vizualizovať teploty, množstvá náplne zariadení alebo pomocou systému merania dráhy aj polohy saní.

Farby sa dajú individuálne definovať a používateľ je maximálne flexibilný

Pomocou SmartLight možno realizovať všetky funkcie, ktoré boli používateľovi dostupné aj v doterajších systémoch. Tak je napr. možné zobrazovať rôzne farby v rôznych zónach. Okrem toho je možno signalizačnú lampu rozdeliť až do 5 zón.
Individuálne možno definovať počet, veľkosť a farebnú skladbu farieb a zón. A meniť sa dajú dokonca systémom „on the fly“ počas prevádzky zariadenia. Úplne v protiklade k doterajším na trhu dostupným systémom. Používatelia majú úplnú voľnosť.

Jednoduchá manipulácia

Široké farebné spektrum sa zobrazuje pomocou viacfarebných LED. Stojan je vybavený až 20 samostatne ovládateľnými LED okruhmi. Programovanie cez PLC je jednoduché vďaka bitovému adresovaniu rozsahu adries IO-Link. S malým počtom príkazov možno priraďovať rôzne farby bez toho, aby bolo potrebné meniť LED stojany.

SmartLight je vybavený tromi centrálnymi funkčnými režimami na zobrazovanie rôznych výstrah a upozornení. Riadia sa pomocou procesných dát a SPDU registra.

  • Segmentový mód: zobrazenie rôznych farebných signálov v až piatich rôznych segmentoch
  • Úrovňový mód: farebné zobrazenie priebehu, napr. množstva náplne alebo teplôt
  • Mód bežiaceho svetla: automatické bežiace svetlo s voľne nastaviteľnými svetlami popredia a pozadia

Jednoduchá inštalácia

Pripojenia a inštalácia sú jednoduché. Priskrutkuje sa len jeden štvoržilový snímačový kábel. Takto sa vytvorí maximálna funkcionalita.

 

Potrebujete pomoc?

Servis a podpora
Potrebujete technické poradenstvo? Prosím, kontaktujte nás tu

Kontaktný formulár
Prosím, kliknite sem