All-in-One-RFID-čítačka BIS M-4008 pre Profinet

Možnosť priameho pripojenia – úspora času, miesta a nákladov

Produkt All-in-One-RFID-čítačkaHF-čítačka BIS M-4008 – komunikácia priamo s riadením

Čítačky pracujúce s frekvenciou 13,56 MHz sa používajú na bezdotykovú identifikáciu dátových nosičov priamo na obrobkoch alebo na nosných paletách obrobkov vo výrobnom procese. All-in-One-RFID-čítačka sa na úrovni riadenia pripája priamo na rozhranie Profinet. Nie je potrebná dodatočná vyhodnocovacia jednotka.

Jednoduché rozšírenie systému

Vďaka integrovanému 2-portovému ethernetovému spínaču možno v líniovej a kruhovej topológii využívať systém RT (reálny čas), ako aj IRT (asynchrónny reálny čas). Rozšírenie systému je možné bez nákladov. Nie sú potrebné dodatočné externé spínače. Na typovo správnu parametrizáciu sú zdrojové dáta prístroja k dispozícii vo forme GSDML súboru.

Pripojenie s priaznivými nákladmi

K jednoduchému konceptu pripojenia patrí cenovo priaznivý 4-pólový štandardný kábel M12, ktorý sa dá požiť pre Power, ako aj pre Profinet.

Rýchla: čítanie až 10 000 bytov za sekundu

BIS M-4008 podporujú dátové nosiče podľa RFID normy ISO 15693. Čítačky sú správnou voľbou aj v aplikáciách, keď sa má v krátkom čase preniesť veľa dát. Pretože čítačky BIS M-4008 v kombinácii s Balluff High-Speed-/High-Memory-tagmi čítajú a zapisujú niekoľko tisíc bytov za sekundu.

Dátové nosiče na obrobku zvyšujú flexibilitu výroby. Všetky parametre a výrobné kroky sa dajú priamo ukladať a odľahčujú centrálne riadenie. Používať sa dajú dátové nosiče s pamäťami s rôznou kapacitou, maximálne do 128 kB.

Montáž priamo na kov

Robustné, kompaktné telo s krytím IP67 sa perfektne hodí na montáž v teréne v drsnom priemyselnom prostredí. Dá sa namontovať na kov bez voľných zón, pretože je vyrobená zo zinkovej tlakovo liatej zliatiny. Dodávaná uzemňovacia páska zabezpečuje perfektnú elektromagnetickú kompatibilitu.

Hlavné vlastnosti v prehľade

  • robustné telo z tlakovo liatej zinkovej zliatiny na montáž priamo na kov
  • znížené náklady na kabeláž vďaka priamemu pripojeniu na Profinet
  • dokonale viditeľná LED indikácia na diagnostiku priamo na zariadení
  • integrovaný webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
  • variabilný koncept upevnenia pre flexibilnú montáž
  • vhodný dátový nosič pre každú aplikáciu: kompatibilný s tagmi podľa RFID noriem ISO 15693 a Balluff High Speed
  • použitie 4-pólového štandardného kábla M12 na pripojenie na Power a Profinet
  • jednoduché programovanie S7 prostredníctvom pripravených funkčných modulov

Použitie

  • riadenie toku materiálu vo výrobných zariadeniach
  • dopravné systémy v strojníctve
  • montážne linky
  • intralogistika

Aplikácia All-in-One-RFID-čítačky

Vďaka konceptu flexibilného upevnenia možno čítačku variabilne namontovať na valčekové dopravníky.

Potrebujete pomoc?

Servis a podpora
Potrebujete technické poradenstvo? Prosím, kontaktujte nás tu

Kontaktný formulár
Prosím, kliknite sem