31.03.2026
SmartLight Rigid – Kompakt. Hell. Vielseitig.
Flexible Signalisierung für Maschinen und Arbeitsplätze. 180° Sichtbarkeit und blendfreie Ausleuchtung.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Intelligente Lichtlösungen für moderne Industrie
Die neue SmartLight Rigid von Balluff ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen klassische Signaltürme an ihre Grenzen stoßen. Ihr kompaktes Design und die hohe Lichtqualität ermöglichen eine effiziente und kostengünstige Signalisierung von Maschinenzuständen – überall dort, wo wenig Platz ist und höchste Sichtbarkeit gefragt ist.
Dank IO-Link-Schnittstelle lassen sich verschiedene Lichtfunktionen flexibel steuern und in bestehende Systeme integrieren. Varianten ohne IO-Link können über PWM oder externe Geräte flackerfrei in der Helligkeit angepasst werden. Die SmartLight Rigid überzeugt durch 180° Sichtbarkeit und 100 % diffuse Lichtverteilung – für eine absolut homogene, blendfreie Ausleuchtung.
Ob als zusätzliche Signalisierung an entfernten Anlagenteilen, als Anzeige bei intralogistischen Anwendungen wie Milk Runs und Busylight oder als eigenständige Statusanzeige an Handarbeitsplätzen und Maschinenkanzeln: Die SmartLight Rigid vereint Anzeige und Beleuchtung in einem einzigen Gerät – effizient und platzsparend.
Das hochwertige Metallgehäuse sorgt für überlegene Haltbarkeit und Wärmeableitung, während das moderne Design und die unsichtbaren LED-Punkte für eine ansprechende Optik stehen. Mit CE- und UL-Zulassung ist die SmartLight Rigid weltweit einsetzbar und bietet eine langlebige, zuverlässige Lösung für jede Produktionsumgebung.

Robust. Modern. Für jede Herausforderung.
Intralogistik:
Signalgeber für Milk Runs, Busy Lights und Anwesenheitskontrolle.
Maschinenbau:
Direkte Statusanzeige an Maschinen und Anlagen.
Sondermaschinenbau:
Farbliche Ausleuchtung von Maschinenkanzeln und Statusanzeige in der Linie.
Handarbeitsplätze:
Kompakte und helle Signalisierung für ergonomische Arbeitsbereiche.
Produkte
SmartLight – LED-Signalsäulen
- Funktionsprinzip
- Signalleuchte
- Schnittstelle
- Separate Eingänge
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 1
- Farben vordefiniert
-
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß - Abmessung
- Ø 20 x 950 mm
- Gehäusematerial
-
Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Befestigung
- Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP54
SmartLight – LED-Signalsäulen
- Funktionsprinzip
- Signalleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1.4
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 1
- Farben vordefiniert
-
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Blinken
Blitzen - Abmessung
- Ø 20 x 550 mm
- Gehäusematerial
-
Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Befestigung
- Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP54
SmartLight – LED-Signalsäulen
- Funktionsprinzip
- Signalleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1.4
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 1
- Farben vordefiniert
-
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Blinken
Blitzen - Abmessung
- Ø 20 x 250 mm
- Gehäusematerial
-
Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Befestigung
- Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP54
SmartLight – LED-Signalsäulen
- Funktionsprinzip
- Signalleuchte
- Schnittstelle
- Separate Eingänge
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 1
- Farben vordefiniert
-
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß - Abmessung
- Ø 20 x 550 mm
- Gehäusematerial
-
Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Befestigung
- Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP54
SmartLight – LED-Signalsäulen
- Funktionsprinzip
- Signalleuchte
- Schnittstelle
- Separate Eingänge
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 1
- Farben vordefiniert
-
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß - Abmessung
- Ø 20 x 250 mm
- Gehäusematerial
-
Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Befestigung
- Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP54
SmartLight – LED-Signalsäulen
- Funktionsprinzip
- Signalleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1.4
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 1
- Farben vordefiniert
-
rot
grün
blau
gelb
Magenta
Cyan
weiß
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Blinken
Blitzen - Abmessung
- Ø 20 x 950 mm
- Gehäusematerial
-
Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Befestigung
- Klemmen
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP54