Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Hálózati modulok - Bestseller

Elérhető:

17 -féle változat

Decentralizált érzékelőjelek gyűjtése - IO-Link masterjeinket a hatékony telepítés és a központi paraméterezés jellemzi.

Az egyre gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és alkalmazkodóbb gyártás zökkenőmentes kommunikációt igényel az érzékelőtől az internetig. Ennek eredményeképpen a gyártási folyamatokon belüli adatmennyiség egyre nő. Ehhez olyan komponensekre van szükség, amelyek elérhetővé teszik ezeket az információkat. Ugyanakkor olyan infrastruktúrára is szükség van, amely az adatokat minden szinten továbbítja.

Még nem találta meg a megfelelő terméket? Látogasson el hálózati modulok termékcsoportunkba:

Készlet

17 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek Port-osztály További interfészek
Tevékenységek
133650 HUF
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, 3-as típus 8x PNP A típus 8x IO-Link
198450 HUF
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, 3-as típus 16x PNP A típus 8x IO-Link
210600 HUF
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
12x PNP, 3-as típus 12x PNP A típus (4x) + B típus (4x) 8x IO-Link
226800 HUF
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
12x PNP, 3-as típus 12x PNP A típus (4x) + B típus (4x) 8x IO-Link
298080 HUF
Profinet I/O 16x PNP, 3-as típus 16x PNP A típus 8x IO-Link
286335 HUF
EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 16x PNP A típus 8x IO-Link
121500 HUF
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 8x PNP A típus 8x IO-Link
125550 HUF
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 8x PNP A típus 8x IO-Link
286335 HUF
EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 16x PNP A típus 8x IO-Link
334935 HUF
EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 16x PNP A típus 8x IO-Link
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné