Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ukončenie a pripojenie káblov

K dispozícii v:

8 Verzie

Štandard pre bezpečný prenos údajov

S našimi robustnými pripojovacími káblami sa signály, údaje a napájanie prenášajú vždy spoľahlivo a bezpečne. V našej širokej ponuke zaručene nájdete to správne pripojenie pre vašu priemyselnú aplikáciu.

Nenašli ste ešte ten správny produkt? Navštívte našu oblasť produktov spojovacej techniky:

Dostupnosť

8 Verzie

Objednávkový kód
Cena Kábel Pripojenie Pripojenie 1 Pripojenie 2
Činnosti
15.17 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
15.17 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
13.32 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
13.32 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
15.17 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
15.17 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
13.32 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
13.32 EUR
PUR black, 5 m, drag chain compatible M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať