Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kapacitív érzékelők - Tárgyak érzékelése

Elérhető:

6 -féle változat

Megbízhatóan érzékeli a tárgyakat és a töltöttségi szinteket

A Balluff kapacitív érzékelői különböző kivitelben, csatlakozó- és kábelváltozatok széles választékával kaphatók. Kapcsoló vagy analóg kimenettel vagy IO-Link interfésszel. Különösen gazdaságos változatok is kaphatók.

Még nem találta meg a megfelelő terméket? Látogasson el a kapacitív érzékelők termékcsoportunkba:

Készlet

6 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Méret csatlakozó Interfész hatótávolság Ház anyaga
Tevékenységek
30047 HUF
Ø 12 x 61 mm Kábel, 2,00 m, PUR PNP záró (NO) 1...8 mm PBT
30047 HUF
Ø 12 x 61 mm Kábel, 2,00 m, PUR PNP záró (NO) 1...4 mm PBT
62111 HUF
Ø 12 x 53 mm Kábel, 2,00 m, PTFE PNP záró (NO) 1...8 mm PTFE
62111 HUF
Ø 12 x 63 mm Kábel, 2,00 m, PTFE PNP záró (NO) 1...6 mm PTFE
58737 HUF
Ø 12 x 50 mm Kábel, 2,00 m, PUR PNP záró (NO) 1...4 mm PTFE
40779 HUF
Ø 12 x 61 mm Kábel, 2,00 m, PUR PNP záró (NO) 1...4 mm Nemesacél (1.4305)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné