製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ネットワークモジュール - ベストセラー

で提供しています。:

16 バージョン

分散化されたセンサ信号の収集 - IO-Linkマスタは、効率的な設置と集中化されたパラメータ設定が特徴です。

より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサからインターネットへのシームレスな通信が必要です。その結果、製造プロセスにおけるデータ量は増加の一途をたどっています。そのため、これらの情報を利用可能にするコンポーネントが必要となります。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。

適切な製品がまだ見つかりませんか?ネットワークモジュール製品グループをご覧ください:

入手方法

16 バージョン

注文コード
価格 インタフェース デジタル入力 デジタル出力 ポートクラス 搭載インタフェース
アクション
73630 JPY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP、タイプ 3 16× PNP Type A 8× IO-Link
94030 JPY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP、タイプ 3 16× PNP Type A 8× IO-Link
58550 JPY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP、タイプ 3 8× PNP Type A 8× IO-Link
121830 JPY
EtherNet/IP 16x PNP、タイプ 3 16× PNP Type A 8× IO-Link
53220 JPY
PROFINET / EtherNet/IP 16x PNP、タイプ 3 8× PNP Type A 8× IO-Link
99350 JPY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
12x PNP、タイプ 3 12× PNP Type A(x4)+ Type B(x4) 8× IO-Link
86930 JPY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP、タイプ 3 16× PNP Type A 8× IO-Link
92250 JPY
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
12x PNP、タイプ 3 12× PNP Type A(x4)+ Type B(x4) 8× IO-Link
121830 JPY
EtherNet/IP 16x PNP、タイプ 3 16× PNP Type A 8× IO-Link
142460 JPY
EtherNet/IP 16x PNP、タイプ 3 16× PNP Type A 8× IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?