Nuevos productos

Descargue información de nuevos productos

Catálogo de nuevos productos

Explore las incorporaciones más recientes a la gama completa de sensores, redes, RFID y accesorios de Balluff

Más

Concentradores de E/S IO-Link montados en máquina IP69K para la industria de alimentos, lácteos y bebidas

Arquitectura de E/S distribuida resiliente para aplicaciones en entornos de limpieza

Más

Unidad de evaluación óptica de alta resolución láser

Precisión acreditada con comunicación avanzada

Más

Cables con tubo de silicona

Para aplicaciones de soldadura en entornos rigurosos

Más

Bloques de conexión múltiple M12

Puertos M12 con salida de cable y desconexión rápida

Más

Conectividad de Balluff

Cables para Ethernet Cat5e en par trenzado de TPE

Más

Fuente de alimentación IO-Link

Fuentes de alimentación inteligentes con IO-Link

Más

Sensores MICROmote

Sensores ópticos para aplicaciones de alto vacío

Más

Soportes de montaje miniatura y sensores inductivos

Soportes y sensores miniatura de 3mm a 6.5mm

Más

Medición de distancia: Sensores inductivos analógicos BAW M12

La siguiente generación de precisión y medición

Más

UHF Cabezas de lectura/escritura de corto alcance BIS VU-320

Mayor versatilidad, mayor conveniencia – la mejor identificación industrial con hasta 1m de rango de lectura

Más

Sensores de posición lineal a prueba de explosión – Micropulse BTL7 TA12

Sensor de posición Lineal para áreas peligrosas con nuevas características, y desempeño mejorado

Más

Control de acceso a las máquinas

Uso de Sistemas RFID Industrial para controlar y registrar el acceso al equipo fundamental

Más

Sensores fotoeléctricos de acero inoxidable BOS 18E

Idealmente aptos para entornos de limpieza

Más

Transmisor de presión BSP con interfaz IO-Link

Transmisión continua de mediciones a través de IO-Link y punto de conmutación adicional en modo SIO

Más

Sensores fotoeléctricos BOS Q08M

Tamaño miniatura, rendimiento máximo

Más

Lector de código de barras portátil BVS HS-Q - Una solución económica para inventarios y logística

Lector de código de barras ergonómico con una relación precio/rendimiento excepcional

Más

Sensores de horquilla de acero inoxidable

Sensores autónomos de modo opuesto robustos para entornos de limpieza

Más

Cables de PTFE

Para altas temperaturas y entornos extremos

Más

Maestro IO-Link con 16 puertos, con PROFINET®

Arquitectura de controles distribuidos escalables para aplicaciones de alta densidad de E/S

Más

Weldblock: Bloque de E/S y maestro IO-Link EtherNet/IP™

Los más resistentes contra salpicaduras de soldadura y ruido eléctrico

Más

Sensores fotoeléctricos de tipo en bloque

Detección precisa y confiable

Más

Cables de silicona - Para aplicaciones de soldadura rigurosas

Los cables de silicona de Balluff evitan que las chispas de soldadura quemen la cubierta o el conector y destruyan los cables estándares.

Más

Sensores fotoeléctricos en miniatura BOS R020K

Ofrecen capacidades de supresión de fondo de largo alcance y retrorreflectante polarizado

Más

Conectores de válvula

Una forma eficiente de conectar su colector de válvula

Más

Plunger Prox

El nuevo PlungerProx de Balluff es un ensamblaje de alta durabilidad pensado para aplicaciones de contacto directo.

Más

Sensor de colores verdaderos BFS 33-M

El excepcional sensor de colores de luz blanca de Balluff puede diferenciar entre los matices de colores más sutiles.

Más

Minisensores BOD 6K

La segunda generación de minisensores BOD 6K de Balluff ofrece un alcance más largo, una mejor resolución y mayor repetibilidad.

Más

Codificador magnético BML-S2B – Versión para evaluación

Ahora es posible desarrollar un prototipo rápidamente con el codificador magnético incremental BML S2B.

Más

Sensores fotoeléctricos tubulares compactos M12

La línea de 12 metros de sensores fotoeléctricos compactos de Balluff ofrece amplias capacidades para resolver...

Más

Maestro IO-Link montado en máquina IP69K para la industria de alimentos, lácteos y bebidas

E/S modular distribuida para aplicaciones en entornos de limpieza

Más

Sensores fotoeléctricos tubulares M8 Miniature

Capaces de detectar las piezas más pequeñas, ranuras u orificios con una fiabilidad absoluta

Más

Profinet: Módulo push-pull para cables de fibra óptica y cables de cobre

Para cables en entornos rigurosos

Más

Conectores de campo por desplazamiento del aislante

Rápidos, fáciles y confiables

Más

Fuente de alimentación compacta IP20

La función HEARTBEAT® de Balluff permite que el usuario sepa de manera visual cómo se está desempeñando la fuente de alimentación

Más

Mini-Masters Ethernet con IO-Link, para montaje a pie de máquina

Masters IO-link compactos, para arquitecturas de control modular distribuida flexible

Más

Master IO-Link y módulo de campo de E/S CC-Link IE

Arquitectura de control, modular distribuida, para redes Gigabit

Más

Concentradores de E/S IO-Link para las conexiones del sensor actuador M8

Mejore la arquitectura de los controles con un diseño compacto para espacios reducidos

Más

Lector RFID BIS M-4008, todo en uno

Antena y procesador en un solo producto ahorra tiempo, espacio y gastos

Más

Herramienta de configuración con adaptador de programación

Para la configuración, diagnóstico y monitoreo de la condición de los sistemas de codificador magnético BML

Más

Sistema Magnético de Encoder Lineal BML S2C

Con distancia entendida entre cinta y sensor, hasta 5mm

Más

Barras de luz Balluff

Sistemas de luz para iluminación de áreas de trabajo

Más

Unidades de base para fibra óptica BFB 18M

Para aplicaciones de fibra óptica

Más

Sensores de presión BSP con Tri-Clamp para monitoreo de nivel

Con borde TriClamp de 1 ½ “ y material certificado (EN10204)

Más

Sensores fotoeléctricos BOS 08E

Pequeños, precisos y robustos

Más

BVS HS-P - Lector de código de barras portátil industrial

Características superiores de lectura de código para las condiciones rigurosas de la industria cotidiana

Más

Fuente de alimentación IO-Link IP20 e IP67

La función HEARTBEAT® de Balluff permite que el usuario sepa de manera visual cómo se está desempeñando la fuente de alimentación.

Más

Sistemas de montaje de Balluff

Accesorios especiales para sensores fotoeléctricos

Más

Concentrador de E/S IO-Link con puerto de expansión Balluff

Arquitectura de controles mejorados para aplicaciones de alta densidad de E/S

Más

Weldblock: Concentradores de E/S IO-Link

Los más resistentes contra salpicaduras de soldadura y ruido eléctrico

Más

BIC M12 paralelo

Acoplador inductivo compacto para E/S discreta

Más

Sensores fotoeléctricos en miniatura BOS R01E

Sensores en miniatura para los entornos más rigurosos

Más

Cables de Ethernet industrial

La Ethernet industrial está creciendo como la red aceptada en el entorno industrial.

Más

Sensores fotoeléctricos con excelente precisión

Nuevos sensores fotoeléctricos en miniatura remotos que usan tecnología innovadora para producir soluciones inigualables.

Más

Sensor de colores verdaderos BFS 33M con IO-Link

El inigualable sensor de colores de luz blanca de Balluff, ahora con la versátil interfaz digital IO-Link.

Más

Sensores fotoeléctricos de distancia

Los sensores de distancia más recientes de Balluff usan la tecnología de tiempo de vuelo que permite la detección a distancias más largas.

Más

Amplificadores remotos

La línea exclusiva de sensores capacitivos pequeños de Balluff se puede calibrar en forma remota usando un amplificador por separado.

Más

Sensores fotoeléctricos en miniatura

La línea de sensores en miniatura BOS 6K de Balluff ofrece extensas capacidades para resolver las aplicaciones más exigentes.

Más

¿Necesitas asistencia técnica?

Contacta a nuestro equipo de Soporte Técnico
(442) 212 48 82 ext. 125

Para consultas generales y solicitud de información utilice nuestro formato de contacto