Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Industrielle photoelektrische Sensoren BOS Entry Line

Zuverlässige Objekterkennung zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis

Unsere photoelektrischen Sensoren der BOS Entry Line überzeugen durch präzise Leistung, ein kompaktes Design und eine einfache Integration in Ihre Systeme. Mit einer breiten Auswahl an Varianten bieten  alle optischen Sensoren dieser Modellreihe zuverlässige Qualität und starke Performance – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

advantages_in_a_circle

BOS Entry Line: Ihre Vorteile

Unschlagbarer Preis – mit den Funktionen, die Sie brauchen, und dem Qualitätsversprechen von Balluff.

advantages_in_a_circle

Robustes IP67-Gehäuse mit 360°-sichtbaren LEDs – für eine klare Statusanzeige auf einen Blick.

advantages_in_a_circle

Einfach und zeitsparend montieren – mit normgerechtem Lochabstand und Innengewinde.

advantages_in_a_circle

Umweltfreundlich verpackt – als Einzel- oder Mehrfachpackung. Griffbereit und einsatzfertig.

advantages_in_a_circle

Kompaktes Sensor-Design für einfache und effiziente Integration

Die photoelektrischen Sensoren sind in einem robusten, kompakten kubischen Gehäuse untergebracht, das mit einem standardisierten Lochabstand ausgestattet ist. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage. Das M3-Innengewinde sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und erleichtert Anpassungen an Ihre individuellen Anforderungen.

Ein sichtbarer roter Lichtpunkt vereinfacht die Ausrichtung des Sensors, während Infrarotversionen auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten, wie M8-Steckverbinder mit 4-polig oder 3-polig, 2 m Kabel und M8-Pigtail-Varianten, bieten technische Flexibilität, gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und reduzieren Ausfallzeiten. Die BOS-Sensoren sind mit einem NO/NC-Schalter auf der Rückseite ausgestattet, der eine einfache Konfiguration ermöglicht.

Deutlich sichtbare LEDs bieten Ihnen sofortiges optisches Feedback: grün für Betriebsstatus und Stabilitätsanzeige und gelb für den Schaltzustand. Dank dieser 360°-sichtbaren LEDs behalten Sie den Status Ihrer Sensoren jederzeit im Blick, können Fehler schnell identifizieren und die Systemverfügbarkeit erhöhen. Das robuste Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP67 sorgt für eine lange Lebensdauer.

Zeit und Ressourcen mit nachhaltiger Verpackung sparen

Wir haben die bewährte und beliebte Verpackung des induktiven BES Entry Line Portfolios fortgeführt. Unsere umweltfreundlichen Mehrfachverpackungen mit 20 Einheiten sparen Zeit und reduzieren Verpackungsmüll. Die Einzelverpackungen unserer Produkte bestehen aus recyceltem Kunststoff. Zusätzlich können Sie Reflektoren ebenfalls in praktischen Mehrfachverpackungen bestellen.

Photoelektrische Sensoren für Standardanwendungen mit marktorientierter Exzellenz

Das BOS Entry Line Portfolio wurde speziell für Standardanwendungen mit hohem Volumen entwickelt. Es bietet zuverlässige Leistung für vielfältige Anforderungen in der Automation zu einem kosteneffizienten Preis – ohne Kompromisse bei der Qualität. Mit Balluff erhalten Sie Technologie, die Ihre Prozesse effizienter und zuverlässiger macht.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zuverlässige Erkennung

Alle photoelektrischen Sensoren der BOS Entry Line bieten unsere bewährt hohe Qualität für die Automation und sind zuverlässige Lösungen für die vielfältigen Anforderungen in der Industrie. Ob optische Objekterkennung auf Förderbändern, Komponentenprüfung in Produktionslinien oder Paketerkennung in der Logistik – die BOS-Sensoren sind ideal für Innenanwendungen in standardmäßigen, nicht herausfordernden Fabrikumgebungen wie Intralogistik, Montage und Handhabungstechnik.

Funktionsprinzip: Lichttaster

Funktionsprinzip: Reflexionslichtschranke

Funktionsprinzip: Einweglichtschranke

Funktionsprinzip: Lichttaster

Detektion von Paketen auf einem Förderband

Funktionsprinzip: Reflexionslichtschranke

Detektion von Paketen auf einem Förderband

Funktionsprinzip: Einweglichtschranke

Detektion von Paketen auf einem Förderband

Funktionsprinzip: Lichttaster

Funktionsprinzip: Reflexionslichtschranke

Funktionsprinzip: Einweglichtschranke

Kurz gesagt: mit dem BOS Entry Line Portfolio erhalten Sie einen zuverlässigen Allrounder, der Ihre Anwendungen effizienter und wirtschaftlicher macht – und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.


„Man könnte sagen: Es ist nicht nur hervorragende Technologie zu einem hervorragenden Preis, sondern ein großartiger Preis und hervorragende Technologie obendrein.“

Knut Völker, Experte für optische Sensoren


Vorteile der photoelektrischen Sensoren der BOS Entry Line auf einen Blick

  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: Sie erhalten genau die Funktionen, die Sie benötigen – zu einem fairen Preis und mit dem Balluff-Qualitätsversprechen.

  • Einfache Handhabung: Umweltfreundliche Mehrfachverpackungen sorgen für eine effiziente Lagerung und Entnahme.

  • Kompaktes Gehäuse: Kompatibel mit der Vorgängerserie BOS R090K / BOS 5K.

  • Schnelle Montage: Einfache Montage dank M3-Innengewinde – für schnellere Anpassungen an kostengünstigeren Halterungen.

  • Einfache Inbetriebnahme: Rundum sichtbare 360°-Indikator-LEDs für einfache Installation und Statusanzeige

  • Optimale Konfiguration: Keine herstellerspezifische Teach-Routine. Unterstützung aller gängigen Schaltlogiken: NPN- und PNP-Schaltung, Licht- und Dunkelschaltung.

  • Elektrische Anschlüsse: Vielfältige Anschlussoptionen ermöglichen eine passgenaue Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.

  • Hohe Schaltfrequenz: Bis zu 1000 Hz für hohe Leistung, präzise Erkennung und Funktionsreserve.


Standard vs. Entry Line – ein Preisvergleich

BOS R072K Serie

Kubische Reflexionslichtschranke

BOS R090K Serie

Kubische Reflexionslichtschranke

BOS R072K Serie

Kubischer Lichttaster

BOS R090K Serie

Kubischer Lichttaster

50,00 EUR
ENTRY LINE
87,78 EUR
55,00 EUR
ENTRY LINE
101,22 EUR

Bestellcode: BOS02KZ


Bestellcode: BOS02A3


Bestellcode: BOS02JM


Bestellcode: BOS029M


  • Abmessungen: 12 x 42,5 x 22,7 mm
  • Reichweite: 5 m
  • Lichtart: LED Rotlicht
  • Lichtfleckgröße: Ø 85 mm bei 2 m

  • Abmessungen: 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
  • Reichweite: 0...5 m
  • Lichtart: LED Rotlicht
  • Lichtfleckgröße: Ø 105 mm bei 2 m

  • Abmessungen: 12 x 42,5 x 22,7 mm
  • Reichweite: 350 mm
  • Lichtart: LED Rotlicht
  • Lichtfleckgröße: Ø 9,5 mm bei 60 mm
  • Optische Besonderheit: Hintergrundausblendung

  • Abmessungen: 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
  • Reichweite: 20...350 mm
  • Lichtart: LED Rotlicht
  • Lichtfleckgröße: Ø 4.5 mm bei 60 mm
  • Optische Besonderheit: Hintergrundausblendung
Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen

Neugierig geworden? Hier finden sie alle Varianten der BOS R072K Serie in der Übersicht

35 Ausführungen

Bestellcode
Preis Funktionsprinzip optisch Abmessung Schnittstelle Reichweite Lichtart Anschluss Lichtart
Aktionen
47.5 CHF
Lichttaster 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0 m...800 mm LED Rotlicht Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU LED Rotlicht
47.5 CHF
Reflexionslichtschranke 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...5 m LED Rotlicht Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU LED Rotlicht
47.5 CHF
Reflexionslichtschranke 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...5 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Rotlicht
52.3 CHF
Einweglichtschranke 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Rotlicht
52.3 CHF
Einweglichtschranke 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Rotlicht
52.3 CHF
Einweglichtschranke 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, TPU LED Rotlicht
52.3 CHF
Einweglichtschranke 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Kabel, 2.00 m, TPU LED Rotlicht
52.3 CHF
Lichttaster 12 x 42.5 x 22.7 mm NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...350 mm LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig LED Rotlicht
52.3 CHF
Einweglichtschranke 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Rotlicht Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig LED Rotlicht
52.3 CHF
Einweglichtschranke 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) 0...20 m LED Infrarot Kabel, 2.00 m, TPU LED Infrarot

Weitere BOS Modellreihen für hohe und individuelle Herausforderungen

Die BOS Entry Line erfüllt Ihre Anforderungen nicht vollständig? Sie suchen photoelektrische Sensoren für besondere Einsatzbereiche? Entdecken Sie hier die passenden Sensorlösungen über die BOS R072K Modellreihe hinaus.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten