Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

3D Machine Vision

3D Machine Vision einfach und flexibel anwendbar

3D Machine Vision

Unsere 3D-Kameras eignen sich ideal für stationäre und mobile Roboter-Anwendungen und bieten eine hohe Flexibilität in der Anwendung. Ob hochauflösend, für raue Umgebungen oder mit applikationsspezifischen, integrierten Software-Modulen, für jede Anforderung bietet unser 3D-Portfolio die passende Antwort.

Datenqualität auf höchstem Niveau 

Die hochauflösende 3D Stereokamera besticht durch eine einzigartige Tiefenbildqualität und eignet sich daher sowohl für den Einsatz mit besonders großem Arbeitsbereich, sowie das Bin Picking kleiner Objekte aus Ladungsträgern. Durch einstellbare Objektive an den Kameras und am Projektor ist die 3D Stereokamera optimal auf den gewünschten Arbeitsbereich anpassbar. Die GigE Vision Schnittstelle bringt hohe Flexibilität in der Softwareanwendung. 

Software Module für spezifische Applikationen 

Die smarte 3D Kamerafamilie ist mit einem umfangreichen onboard Softwarepaket ausgestattet. Dieses ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Objekterkennung, Indoor-Navigation und Greifplanung. Um den Einsatz für spezifische Anwendungsszenarien zu optimieren, können optionale Software Module genutzt werden, wie zum Beispiel BoxPick und ItemPick. 
Alternativ kann die GigE Vision Schnittstelle für kundenspezifische Softwareanwendungen genutzt werden. 

ItemPick

Modul für robotische Pick-and-Drop Anwendungen, die Sauggreifer verwenden.

BoxPick

Modul für robotisches De-/Palettieren oder das Sortieren von Paketen.

TagDetect

Ein Modul zur schnellen Erkennung von QR-Codes und AprilTags.

SLAM

Ermöglicht der 3D Kamera, eine Karte der Umgebung zu erstellen und gleichzeitig die tatsächliche Lage zu schätzen.

CADMatch

Ermöglicht dem Robotersystem zuverlässig Objekte in sortenreinen Lastenträgern zu erkennen, zu lokalisieren und zu greifen.

SilhouetteMatch

Erfasst Position und Orientierung von vergleichsweise flachen Objekten auf planaren Oberflächen.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten