Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Induktív érzékelők

Induktív érzékelők

Elérhető:

23 Sorozat

A Balluff induktív közelítéskapcsolók és érzékelők széles választékát kínálja különböző alkalmazásokhoz és iparágakhoz. Legyen szó standard induktív közelítésérzékelőkről, nagynyomású érzékelőkről, higiénikus érzékelőkről / lemosás kompatibilis, faktor 1 érzékelőkről, mágneses térnek ellenálló mágneses árnyékolásról, hegesztésálló közelítésérzékelőkről, magas hőmérsékletű érzékelőkről, robbanásbiztos (IECEx, ATEX) vagy NAMUR érzékelőkről, a különböző házanyagoknak és tömítési módszereknek köszönhetően garantáltan megtalálja portfóliónkban az egyedi alkalmazáshoz megfelelő terméket. Különböző kialakításokat, házátmérőket és menetméreteket kínálunk a könnyű integráció érdekében a helyzetek széles skáláján, és optimális megoldásokat mutatunk még korlátozott hely esetén is.

A világszerte alkalmazott technológia optimális ár-teljesítmény aránnyal rendelkezik, és rövid szállítási határidők alatt szállítható, akár nagy mennyiségek esetén is.

Növelje rendszerei rendelkezésre állását, továbbá csökkentse a karbantartási és tárolási költségeket egyidejűleg a Balluff induktív közelítéskapcsolóival.

Induktív BES Entry Line portfóliónk

Tökéletesen illeszkedő teljesítmény kiváló áron - se több, se kevesebb!

Különleges jellemzők, melyben elérhetőek érzékelőink

  • Dugós vagy kábeles csatlakozás
  • Hengeres, illetve különböző téglalap alakú kialakítások
  • Változatok DC-3/4 vezetékhez, IO-Linkhez, valamint DC, AC és AC/DC-2 vezetékhez
  • Süllyesztett és nem süllyesztett érzékelők
  • Rövid és hosszú kivitelek
  • Nagynyomású érzékelők 500 bar-ig
  • Magas hőmérsékletű érzékelők 230 °C-ig
  • Higiénikus érzékelők vegyszerállósággal és magas fokú védelemmel IP69K-ig
  • Mágneses mezőnek ellenálló érzékelők
  • Hegesztésálló közelítéskapcsolók és érzékelők
  • Faktor 1 szenzorok
  • NAMUR érzékelők
  • Érzékelők robbanásbiztos területekhez

23 Sorozat

Sorozat
kialakítás Sn hatótávolság max. kapcsolási funkció kapcsolókimenet csatlakozási mód Beépítés
Tevékenységek
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 30 mm nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) Ellenütemű, NPN, PNP, PNP/NPN/ellenütemű Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben, nincs szintben, gyakorlatilag folytonos
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben, nincs szintben
M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 6 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben, nincs szintben
8x8, 5x5 3 mm nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/ellenütemű Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben, nincs szintben
40x40 40 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP csavarkapcsok, csatlakozó szintben, nincs szintben
80x80 50 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) polarizált, PNP csavarkapcsok, csatlakozó szintben, nincs szintben
26x26 10 mm záró (NO) polarizált Csatlakozókábel szintben
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm záró (NO) NPN, PNP csatlakozó szintben, nincs szintben
40x40 40 mm nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP csatlakozó szintben, nincs szintben, egyik oldalon szoros
32x20x8 5 mm záró (NO) PNP Csatlakozókábel szintben
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 15 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben, nincs szintben
12x12 4 mm záró (NO) PNP Kábel szintben
40x40 25 mm záró (NO) kapcsolóerősítőhöz, PNP csatlakozó nincs szintben
8x8 2 mm záró (NO) PNP Kábel szintben
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP csatlakozó szintben, nincs szintben, gyakorlatilag folytonos
40x40 40 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) PNP csatlakozó szintben, nincs szintben, egyik oldalon szoros
32x20x8 7 mm záró (NO) PNP Kábel, Csatlakozókábel szintben
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 40 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó, huzalok szintben, nincs szintben, gyakorlatilag folytonos
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 8 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP csatlakozó szintben
M18x1, M12x1 8 mm nyitó (NC), záró (NO) PNP csatlakozó szintben, nincs szintben
M18x1, M30x1,5, M12x1 15 mm záró (NO) PNP Kábel, csatlakozó szintben, nincs szintben
2 mm záró (NO) PNP/NPN csatlakozó szintben
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné