Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ipari kamerák

Felülmúlhatatlan képminőség ipari alkalmazásokhoz

Az ipari környezetben a kamerákkal szemben támasztott követelmények magasak. Mindenekelőtt az egyenletesen jó képminőség és a hosszú élettartam a legfontosabb, akár folyamatos (24/7) üzemben is. Ellenkező esetben az ipari kamera cseréjéhez és a teljes rendszer újraminősítéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében kiváló minőségű elektronikus alkatrészeket és képérzékelőket használunk.

Az USB és Ethernet interfésszel felszerelt ipari kameráink analóg/digitális átalakítóval rendelkeznek, amely feleslegessé teszi a képrögzítés és jelentősen leegyszerűsíti a kezelést. A GenICam, GigE Vision és USB3 Vision képfeldolgozási szabványoknak köszönhetően minden kamera szabványosított kommunikációval és egységes elnevezési konvenciókkal rendelkezik a kamera funkcióihoz és beállításaihoz. Ez biztosítja a könnyebb kezelhetőséget.

Kameraválasztó

Találja meg a megfelelő ipari kamerát az alkalmazásához az Ön igényeinek megfelelően.
Tesztelje kameraválasztónkat most.

A kameraválasztóhoz
Kameráink intelligens funkciói

Kameráink számos integrált intelligens funkciót kínálnak a kameravezérléshez, a képminőség optimalizálásához és a többkamerás működéshez.
További intelligens funkciókat találhat az Impact Acquire SDK-ban is.

Az intelligens funkciók áttekintéséhez
Egyedi tervezés és tervezés

Vannak olyan egyedi igényei, amelyeket a szabványos termékek nem tudnak kielégíteni? Speciális, testre szabott megoldásokat kínálunk a kamera- és érzékelőalkatrészekhez.

Egyedi tervezés és tervezés

GigE Vision kamerák

Kompakt ipari kamerák intelligens funkciókkal a képadatok egyszerű integrálásához és feldolgozásához a kamerában. IP67, ipari csatlakozók és PoE is kapható.

Dual GigE Vision kamerák

Kettős Gigabit Ethernet ipari kamerák számos I/O-val és IRIS-csatlakozóval. A 256 MB-os képmemória megbízható képátvitelt garantál.

5GigE Vision Kamera

Kompakt ipari kamerák alacsony energiafogyasztással és PoE-vel az egyszerű csatlakoztatás érdekében.

10GigE Vision kamerák

Robusztus ipari kamerák 10 gigabit/s adatátvitellel, PoE+ és belső képmemóriával. Pontos szinkronizálás PTP és IEEE1588 segítségével.

25GigE Vision Kamera

Kompakt 25GigE ipari kamerák RoCE v2 protokollal az alacsony késleltetésű és nagy átviteli sebességű adatátvitelhez.

USB3 Vision kamerák

Univerzális USB3 kamerák, akár 5 gigabit/s adatátviteli sebességgel, belső képtárolóval és intelligens funkciókkal. Kiterjesztett hőmérsékleti tartományban is kaphatók.

USB 2.0 kamerák

Kompakt, költséghatékony ipari kamerák, akár 480 Mbit/s átviteli sebességgel és 5 megapixeles felbontással. Nyomtatott áramköri változatban is kapható.

PCI Express kamerák

Kamera akár 1600 MB/s nettó adatátviteli sebességgel és késleltetésmentes átvitellel. Kiváló képminőség és rugalmas integráció NVIDIA, ARM és x86 platformokon.

SWIR és UV kamerák

Sony SWIR és UV érzékelőkkel ellátott kamerák, amelyek 400 nm és 1700 nm közötti tartományban nagy érzékenységet biztosítanak. Egyszerű integrálás a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné